К архивным публикациям СМИ

Новый модуль ввода-вывода для быстрой регистрации температуры

05.03.2015

Температурный модуль Axioline F с восемью аналоговыми входами  

Быстрая регистрация температуры при помощи нового модуля ввода-вывода для Axioline F

Для системы ввода-вывода Axioline F от Phoenix Contact теперь имеется новая локальная шина, обеспечивающая быструю обработку данных от резистивных температурных датчиков.

В модуле предусмотрены восемь аналоговых входов для подключения резистивных датчиков температуры (RTD), он отличается высокой производительностью (8 Гц на канал). Поэтому процесс регистрации температуры происходит очень быстро. Скоростная локальная шина Axioline F обеспечивает мгновенную обработку данных. Несмотря на высокую скорость измерение сигналов выполняется с высокой точностью. Это подтверждается низкими допусками менее 0,5 K в различных типах датчиков. Результаты измерений представляются в виде 16-разрядных чисел или чисел с плавающей запятой. Кроме того, модуль поддерживает любые распространенные платиновые и никелевые датчики согласно DIN EN 60751 и SAMA. Также как и сама система ввода-вывода Axioline F, данный модуль отличается особенно высокой отказоустойчивостью, а также прочностью относительно механических нагрузок, как например удары до 30 г.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.