К архивным публикациям СМИ

Повышенная модульность периферийного оборудования

28.11.2017

Модуль ввода-вывода IO-Link Axioline E  

Новые устройства Axioline E для децентрализованных процессов автоматизации

Ассортимент блочно-модульной системы ввода-вывода Axioline E Phoenix Contact теперь включает также модули ввода-вывода IO-Link.

При помощи восьмиканальных модулей ввода-вывода IO-Link Axioline E AXL E IOL DI8 M12 6P и AXL E IOL DO8 M12 6P можно переоборудовать ведущее устройство Axioline E-IO-Link в модульную станцию ввода-вывода, чтобы обрабатывать или выдавать распределенные сигналы в установке или машине. Таким образом пользователи могут гибко и экономично адаптировать количество входов и выходов на периферийном оборудовании. Так как использование IO-Link позволяет передавать данные и питание по одному кабелю, то модули ввода-вывода IO-Link можно подключить к ведущему устройству IO-Link посредством одного неэкранированного кабеля датчика/исполнительного устройства. При помощи конвертера IO-Link-Analog Axioline E также можно легко организовать прием и выдачу аналоговых сигналов периферийным оборудованием.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.