К архивным публикациям СМИ

Готовые кабельные сборки с разъемами питания M12 с кодировкой M

04.10.2018

Инновационная кабельная разводка питания M12 на базе подготовленных кабелей M12  

Кабели питания M12 POWER с кодировкой M

Новые кабели питания позволяют добиться высокой производительности при компактной конструкции.

Подготовленные кабели питания M12 с соединителями с кодировкой M рассчитаны на приложения переменного тока до 8 A и 690 В. Кодированный разъем обеспечивает защиту от неправильного подключения.

Помимо трех фаз и PE-проводника решение предусматривает два дополнительных контакта, которые можно использовать, например, для управления торможением двигателя. Опциональный 360°-экран обеспечивает надежную защиту от электромагнитных помех и экранирование.

Компактная конструкция соединителей M12 позволяет экономить место при размещении разъемов на устройстве и прокладке кабелей.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.