К архивным публикациям СМИ

Обзорные видео QUINT4

26.06.2017

Смотрите четыре видеоролика о новом поколении источников питания QUINT на нашем YouTube канале.

В новом поколении QUINT POWER расширенные возможности диагностики состояния источника питания сочетаются с гибкостью их настройки под Ваши индивидуальные требования, а более высокая перегрузочная способность позволяет уверенно запускать емкостные нагрузки. Они имеют повышенную помехоустойчивость благодаря встроенному газовому разряднику, а также буферизацию провалов входного напряжения в течение более 20 мс.

В QUINT4 имеется аналоговый выход 4-20 мА, с помощью которого Вы сможете отслеживать реальную загрузку источника питания. QUINT4 также получил управляющий дискретный вход – благодаря ему можно включать и выключать устройство, например, с помощью слаботочного сухого контакта.  Пороги срабатывания дискретных выходов теперь можно настраивать: например, релейный контакт может замкнуться при превышении выходного тока в 50% от номинального.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.