К архивным публикациям СМИ

Новая серия промышленных реле RIFLINE

13.10.2015

Новая система промышленных релейных модулей и принадлежностей к ним - RIFLINE complete. Включает в себя различные типы реле: от компактных с шириной всего 6.2 мм до миниатюрных пускателей для коммутации напряжения до 400 В.

Универсальная система со сменными реле и принадлежностями обеспечивает высокую функциональность и надёжность систем управления в различных приложениях.

Новая серия использует передовую технологию подключения Push-in, которая позволяет подключать проводники без дополнительного инструмента, что существенно сокращает время сборки и ввода в эксплуатацию. Эта технология получила уже широкое распространение в ряде изделий Phoenix Contact, таких как релейные модули серии PLC, стандартные и искробезопасные преобразователи серии MACX и конечно клеммы, входящие в систему CLIPLINE complete.

Возможность применения перемычек от клемм существенно облегчает процесс распределения питания. Несколько типов дополнительных функциональных модулей позволяют превратить промежуточные реле в реле времени. Релейные модули могут поставляться в виде комплектного изделия для наиболее распространённых уровней напряжения или в виде отдельных компонентов для создания наиболее оптимального решения в конкретных приложениях.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.