К архивным публикациям СМИ

Доступны высокопроизводительные и недорогие ФГ-блоки

31.05.2017

Технология ФГ-систем

Доступно новое поколение ФГ-блоков

Phoenix Contact предлагает высокопроизводительные и недорогие фотогальванические блоки нового поколения. ФГ-блоки, поставляемые в различных исполнениях, поставляются полностью готовыми к немедленному подключению.

Блоки защищают ФГ-генераторы, а также инверторы от повреждения в результате импульсных перенапряжений. Разнообразие конструктивных параметров инверторов, от которых в основном зависит конструкция ФГ-блоков, обеспечивает практически неограниченные модельные возможности продуктов.

Новая концепция позволяет сократить количество исходных корпусов с двенадцати до четырех. Данных четырех различных типов корпусов достаточно, чтобы удовлетворить практически любые запросы. По запросу можно предусмотреть отверстия на корпусах, чтобы добиться так называемой экономии на масштабе в процессе изготовления ФГ-блоков. Упрощение процессов логистики и производства позволяет ускорить изготовление индивидуальных ФГ-блоков. Выполняются требования стандарта для комбинаций коммутационных устройств DIN EN 61439-2.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

«Деловое утро» с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. на РБК ТВ

Cегодня 02.12.2015 г. в программе «Деловое утро» на РБК ТВ в прямом эфире состоялось интервью с генеральным директором компании «Феникс Контакт РУС» Семеновой Еленой Владимировной.

Интервью
Подробнее

Распределительный соединитель с зажимом push-in

Фронтальное подключение: простая, наглядная и цветная кодировка.

Распределительный соединитель с зажимом push-in
Узнать больше

Интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. в газете РБК «Автоматизация производства»

Сегодня 07.12.2015 г. вышло в свет тематическое приложение газеты РБК «Автоматизация производства», в котором опубликовано интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС».

Интервью в газете РБК «Автоматизация производства»
Подробнее