К архивным публикациям СМИ

Многоканальные электронные автоматические выключатели

05.03.2015

Многоканальные электронные автоматические выключатели CBM  

Новые автоматические выключатели обеспечивают максимальную функциональность при минимальной габаритной ширине

Многоканальные электронные автоматические выключатели CBM Phoenix Contact обеспечивают защиту токовых сетей от перегрузок и короткого замыкания при габаритной ширине всего 41 мм.

При помощи соответствующего помощника значительно упрощается процесс настройки необходимых значений номинального тока. Кроме того, оба новых автоматических выключателя с четырьмя и восемью каналами имеют функцию электронной блокировки установленных значений номинального тока. Это исключает случайное изменение настроек устройства. Ступенчатость номинального тока от 0,5 A до 10 A на канал облегчает подбор подходящих защитных устройств. Многоступенчатая система сигнализации сообщает информацию о состоянии подключенных потребителей и электропитании защитных выключателей в непрерывном режиме. Избыточная и недостаточная нагрузка фиксируется и сигнализируется защитными выключателями, определенные нагрузки отключаются. Сигнализация помогает при поиске неисправностей в компонентах установки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.