К архивным публикациям СМИ

Адаптеры предохранителя постоянного тока имеют сертификат TÜV

07.06.2019

Надежный адаптер предохранителей постоянного тока для фотогальваники  

Надежный адаптер предохранителей постоянного тока для фотогальваники

TÜV Rheinland сертифицировал адаптеры предохранителей постоянного тока Phoenix Contact. Во время выставки Intersolar в Мюнхене TÜV передал сертификат об испытаниях согласно PfG 2380/02.14.

Защитные элементы фотогальванических установок прошли испытания в соответствии с МЭК 62852 (штекерные соединители) и МЭК 60269-6 (предохранители цепей) и подтвердили безопасность срабатывания. Пользователи полностью могут быть уверены в надежности защиты фотогальванической системы от токов утечки при описанных в стандарте условиях. Прочные адаптеры предохранителей серии Sunclix снащены высококачественными вставками Littelfuse от 3,5 А до 30 A и рассчитаны на напряжения до 1500 В. Легко устанавливаемые защитные элементы выполнены в соответствии с классом защиты IP68 (24ч / 2м) и идеально рассчитаны на безопасную полевую кабельную разводку между фотогальваническим модулем и инвертором.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.