К архивным публикациям СМИ

Новые приборные резьбовые разъемы M12 с компенсацией погрешностей

18.06.2015

Приборные резьбовые разъемы M12 с компенсацией погрешностей монтажа от Phoenix Contact позволяют нивелировать погрешности проектирования монтажа разъемов при производстве корпусов изделий и печатных плат.

При поиске решений для обеспечения степени защиты IP67 проектируемых  изделий, механические погрешности выходят на первый план.  Несмотря на высокие точности проектирования печатных плат, проектирование отверстий для монтажа контактных вставок  в корпусах изделий также имеют свои погрешности и допуски.  При монтаже разъемов в ряд сумма погрешностей может составить критичную величину. Следовательно, для качественного и гарантированного результата необходимо применение дорогостоящих шаблонов или использование высокоточных фрезерных станков с ЧПУ. Новые приборные резьбовые разъемы M12 с компенсацией погрешностей обеспечивают степень защиты IP67 и компенсируют погрешности монтажа до 1 мм!
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.