К архивным публикациям СМИ

Интеллектуальная система управления зарядкой для электромобилей

23.05.2019

Программное обеспечение для управления зарядкой EV Charging Suite и подходящий промышленный ПК с функциями сенсорного экрана  

EV Charging Suite можно также приобрести с предварительной установкой на промышленном ПК, который служит в качестве главного терминала с функциями сенсорного управления

Phoenix Contact представляет масштабируемое программное обеспечение для управления зарядкой на базе EV Charging Suite. Оно оптимизирует процесс эксплуатации зарядных станций, обеспечивает их готовность и гарантирует гибкое расширение системы.

Интеллектуальная система управления нагрузкой распределяет доступную присоединенную мощность между всеми зарядными колонками или настенными станциями в соответствии с регулируемыми правилами. Это предотвращает срабатывание главного предохранителя вследствие перегрузки и тем самым гарантирует готовность зарядного парка.

Клиенты зарядного парка следуют интуитивно понятным указаниям на сенсорном экране главного терминала с момента авторизации до завершения процесса зарядки. Расчеты выполняются точно в соответствии с параметрами потребления по протоколу открытой зарядной точки (OCPP). Таким образом, программное обеспечение образует интерфейс между водителем, провайдером системы расчетов, а также оператором сети и зарядной станции.

Для управления, настройки параметров и мониторинга зарядного парка используется удобный браузер. Управление пользователями и точками зарядки, а также активация зарядных процессов производится посредством веб-интерфейса. Добавление новых зарядных точек производится простым способом без перенастройки конфигурации всего зарядного парка. Специальные роли пользователей наделяют операторов оборудования, сервисных техников и обслуживающий персонал соответствующими правами для выполнения любых задач.

Лицензия на EV Charging Suite предоставляется в зависимости от размера зарядного парка и рассчитана на 10, 30 и 50 зарядных точек. Кроме того, предлагаются выгодные лицензии на обновления. По желанию программное обеспечение предварительно устанавливается на промышленном ПК, рассчитанном на эксплуатацию вне помещений и служащим главным терминалом. Таким образом, можно сэкономить время и деньги на установку и настройку конфигурации и сразу приступить к работе.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.