К архивным публикациям СМИ

Компания Phoenix Contact получила сертификат KEMA!

23.11.2015

Производитель коммутаторов стандарта МЭК 61850-3, компания Phoenix Contact, рада сообщить, что коммутаторы серии 4800 успешно прошли тестирование на соответствие отраслевого стандарта IEC 61850-3.

KEMA – независимая организация контроля-качества и сертификации энергораспределительного и электротехнического оборудования. Успешное прохождение сертификации в компании KEMA – гарантия качества на соответствие заявленному функционалу.

Оборудование прошедшее сертификацию – это линейка управляемых 19” коммутаторов 4800 стандарта IEC 61850-3.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.