К архивным публикациям СМИ

Организация удобного контроля

20.04.2016

Штекерная система контроля для энергетических установок  

Штекерная система контроля для вторичных технологий

При помощи системы контроля FAME 3 вы можете просто и надежно проводить комплексные коммутационные действия за одну операцию.

Данная система была разработана для проведения любых проверок и измерений в системах защиты сети для средне- и высоковольтного оборудования. FAME 3 дополняет ассортимент штекерных систем контроля от Phoenix Contact и учитывает требования южно- и североамериканского рынка. Они отличаются автоматическим опережающим коротким замыканием преобразователя и защищенной от прикосновений конструкцией и гарантируют наивысшую безопасность при проведении измерений. При этом все коммутационные состояния легко распознаются. Контрольный штекер с запатентованной вращающейся ручкой гарантирует безопасность при проведении измерений. При помощи штекеров обслуживания вы проведете отдельные коммутационные действия. Система оснащается часто предписанной болтовой технологией соединения. Вы удобно подключаете проводники до 10 мм² с кольцевыми или вилочными кабельными наконечниками на ширине всего 8,2 мм. С патентованным настенным креплением для простого монтажа штекерной контрольной колодки на стенке электрошкафа. Модульная конструкция системы FAME дает возможность выбирать для каждого приложения подходящее количество контактов. Штекерная контрольная система конфигурируется при помощи стандартных принадлежностей системы электротехнических клемм CLIPLINE complete и отличается высокой гибкостью.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.