К архивным публикациям СМИ

ИБП мощностью 1000 ВА для установки на DIN-рейку

28.02.2018

Новый QUINT4-UPS с двойным преобразованием (online) для сетей переменного тока спроектирован для промышленного применения в температурном диапазоне -25…+70 °С.

QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA (арт.  2320283) класса VFI-SS-111 обеспечивает безударное переключение с сети на батарею благодаря схеме с двойным преобразованием. На выходе ИБП всегда стабилизированное напряжение чистой синусоидальной формы и фиксированной частоты.

К ИБП подключаются как литий-ионные, так и свинцово-кислотные внешние аккумуляторы UPS-BAT емкостью от 3,4 Ач до 38 Ач. Например, с аккумуляторами 12 Ач он обеспечит до 1 часа автономной работы при нагрузке мощностью 300 Вт.

Устройство поддерживает параллельную работу как для резервирования, так и для сложения мощности. Для того 2 ИБП необходимо соединить патч-кордом RJ45 для синхронизации инверторов.

Пассивное охлаждение и компактные размеры (290 х 130 х125 мм) позволяют применять их в неглубоких шкафах с односторонним обслуживанием.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.
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
Referrer: https://www.google.com/