К архивным публикациям СМИ

Клеммы для алюминиевого кабеля

29.01.2020

Необходимо подключить алюминиевый кабель быстро и надёжно? Новая серия клемм UBAL от Phoenix Contact поможет решить эту задачу.

8 ноября 2017 года вступил в действие приказ Министерства энергетики Российской Федерации «Правила безопасности энергопринимающих установок. Особенности выполнения электропроводки в зданиях с токопроводящими медными жилами и жилами из алюминиевых сплавов». В декабре 2017 г. утверждён и введён в действие ГОСТ Р 58019—2017 «Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030».

Эксплуатация алюминиевого кабеля отличается от медного кабеля следующими факторами:

  • Электрическое сопротивление алюминия выше меди, поэтому сечение алюминиевого кабеля нужно выбирать на шаг больше при том же уровне нагрузки.
  • При соприкосновении алюминиевого и медного кабеля и наличии влажности образуется электрохимическая коррозия.
  • Алюминий окисляется гораздо быстрее, чем медь. Оксидная плёнка алюминия очень плотная и не проводит ток, поэтому нужно обработать кабель перед подключением.
  • Алюминий мягче меди, поэтому винтовой зажим с алюминиевым кабелем нельзя затягивать «до упора».

Компания Phoenix Contact предлагает решение всех этих сложных задач - абсолютно новую серию винтовых клемм UBAL, которые  разработаны с учётом всех особенностей алюминиевых проводников и позволяют обеспечить надёжность контакта и уменьшить время на подготовку алюминиевого кабеля.

Выбирая новые клеммы серии UBAL, Вы получаете:

  • Серию клемм для алюминиевых кабелей от 6 мм2 до 240 мм2.
  • Клеммы оснащены защитной пастой от окисления алюминиевых кабелей.
  • Возможность подключения медного и алюминиевого кабелей с разных сторон одной клеммы, т.к. зоны подключения разделены изолирующей перегородкой.
  • Крепкий негорючий пластиковый корпус.
  • 6 цветовых вариантов корпуса.

Клеммы серии UBAL могут применяться в проектах, где есть высокий риск недобросовестного использования дорогого медного кабеля, а также для уменьшения веса кабельных линий.

Вы можете ознакомиться с инструкцией по подготовке алюминиевых кабелей перед подключением, а также изучить доступную номенклатуру клемм серии UBAL, нажав кнопку «Подробнее».
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.