К архивным публикациям СМИ

Контактные вставки для разъёмов HEAVYCON с технологией соединения Push-in

22.07.2013

Контактные вставки для разъёмов HEAVYCON с технологией соединения Push-in

Контактные вставки для разъёмов HEAVYCON с технологией подключения Push-in значительно экономят время для подключения питания.

Эти вставки рассчитаны на сечение от 0,5 до 2,5 мм² и 500 В/16 А. Работа разъёмов HEAVYCON с контактными вставками Push-in возможна при температуре до -40 градусов.
Вставки с данной технологией различаются количеством контактов: 6, 10, 16, 24.
Вставки совместимы со всеми стандартными корпусами серии HEAVYCON, HEVYCON EVO, HEVYCON ADVANCE.


Технология Push-in, применяемая в контактных вставках, даёт возможность монтажа без использования инструментов.
Жесткие проводники и проводники с кабельными наконечниками подсоединяются к вставке без использования отвёртки простым введением провода в пружинную клетку, которая сама зажимает провод. Благодаря пружине особой формы, Вы легко можете вставлять проводники сечением от 0.5 до 2.5 кв. мм. Для отсоединения проводников, Вам необходимо будет лишь нажать на специальную оранжевую кнопку, расположенную рядом с местом прижима.
Способ подключения Push-in прошёл испытания на соответствие требованиям различных норм и сертифицирован.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.