К архивным публикациям СМИ

Система ввода-вывода Axioline F теперь также для МЭК 61850

04.05.2015

Axioline F для МЭК 61850  

Новые модули Axioline F для использования в энергетике

Система ввода вывода Axioline F особенно прочна и превосходно подходит для использования в энергетике. При помощи нового устройства сопряжения с шиной и новых модулей ввода-вывода систему ввода-вывода можно использовать для МЭК 61850.

Устройство сопряжения с шиной можно конфигурировать при помощи веб-интерфейса простым и гибким способом. Для настройки любых необходимых для работы станции ввода-вывода параметров не требуется знаний в области программирования. Устройство сопряжения с шиной обрабатывает файлы конфигурации МЭК 61850 CID или SCD. Реализация стандартизированной связи согласно МЭК 61850, сертифицированной KEMA, обеспечивает безопасность в режиме взаимодействия. Модули ввода-вывода с цифровыми входами и релейными выходами соответствуют требованиям, действующим в энергетике, например, повышенное номинальное напряжение 220 В пост. тока или устойчивость к импульсному напряжению 5 кВ. Как и все устройства данной системы ввода-вывода, новые модули отличаются особенно высокой помехоустойчивостью до 8 кВ, высокой прочностью к механическим нагрузкам, например, ударам, до 30 g, а также быстрой регистрацией сигнала. При этом в системе ввода-вывода не используются разделительные перегородки, что позволяет произвольно комбинировать модули с устройствами серии Axioline F.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.