К архивным публикациям СМИ

Серия TERMITRAB complete предлагает УЗИП с возможностью контроля состояния для взрывоопасных приложений

12.01.2018

Контроль состояния УЗИП для сигнальных и интерфейсных цепей –требование, которое все чаще встречается при проектировании систем автоматики и телемеханики в нефтегазовой отрасли.

В модельном ряду УЗИП TERMITRAB complete Вы можете выбрать защитные модули с возможностью визуального и дистанционного контроля, в том числе и для использования в Ех-приложениях. Для соблюдения необходимого интервала между модулями дистанционного контроля и защитными модулями, подключенными к искробезопасным цепям, используются специальные разделительные пластины TTC-EX-PP 1011977.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.