К архивным публикациям СМИ

Компактные корпуса промышленных соединителей для одиночных модульных контактных вставок

28.08.2018

Гибкость применения для передачи данных, сигналов или питания  

Корпус для отдельных модулей M1 EVO, рассчитанный на модульную контактную вставку

Новые пластиковые корпуса HEAVYCON EVO M1 обеспечивают возможность размещения одной модульной контактной вставки без использования специальной рамки для установки модулей. По сравнению с аналогичными разъемами типоразмера B6 они компактнее и дешевле.

Как и все корпуса EVO корпуса для отдельных модулей M1 оснащены поворотным кабельным вводом с байонетным креплением. Это позволяет на 70% сократить количество изделий, хранящихся на складе, и повысить гибкость подключения кабелей на месте монтажа. Используя всего один вид кабельного корпуса в комбинации с двумя типоразмерами кабельных вводов EVO (М20 или М25), можно получить четыре варианта корпуса. Направление отвода выбирается уже при защелкивании кабельного ввода. При этом можно выбрать боковой и прямой отвод. Для фиксирования монтажного и сальникового корпуса используется продольная защелка. Корпуса M1 рассчитаны на отдельные одиночные модули любых распространенных типов. Таким образом достигается удобство передачи данных, сигналов и питания при помощи компактного соединителя. Пластиковые корпуса соответствуют классу защиты IP66 и обладают ударопрочностью до IK09.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.