К архивным публикациям СМИ

Бесплатное моделирование беспроводных сетей

23.07.2018

Проектирование беспроводной сети  

Моделирование беспроводных сетей Radioline

Для упрощения задач проектирования беспроводных сетей на базе системы радиосвязи Radioline Phoenix Contact предлагает бесплатное моделирование беспроводных сетей, включающих до десяти станций.

Инфраструктурные установки для распределения электроэнергии или водоснабжения и водоотведения часто отличаются удаленными друг от друга на большие расстояния внешними станциями. В отдельных случаях медленно меняющиеся показания датчиков необходимо передавать в центральную систему управления, удаленную на несколько километров. Чтобы сократить расходы на кабельных линиях, в качестве альтернативы используются системы радиосвязи, специально рассчитанные на протяженные установки.
 
В результате моделирования определяется работоспособность беспроводной связи или необходимость ее тестирования. Часто тестирование связи не требуется, так как точность прогноза достаточно высокая. В процессе моделирования учитываются параметры высоты, характеристики беспроводной связи и свойства поверхностей.

При этом требуются координаты всех станций, подключенных к сети. В документации приводятся рекомендации по выбору места размещения, антенн и высоты мачт. Сервис доступен в любой части мира и предоставляется на платной основе при наличии более десяти станций.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.