К архивным публикациям СМИ

Реле для железнодорожного подвижного состава

07.10.2019

С радостью сообщаем Вам о том, что теперь релейные модули RIFLINE Complete могут применяться на железнодорожном подвижном составе.

После успешного прохождения нормативных испытаний серия промышленных реле RIFLINE Complete подтвердила соответствие характеристик требованиям, предъявляемым ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава». Декларация соответствия на семейство RIFLINE зарегистрирована в «Регистре сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» (РС ФЖТ) и доступна для скачивания.  

RIFLINE Complete представляет собой инновационную систему промышленных реле. Для применения на подвижном составе доступны варианты базовых модулей с Push-in зажимами и различными исполнениями вставных реле (от 1-го до 4-ех перекидных контактов). Также, испытаниями подтверждена возможность использования одиночных реле для монтажа на печатные платы электронных устройств. Таким образом, семейство RIFLINE Complete предлагает комплексное решение задач коммутации цепей в системах автоматики подвижного состава, обеспечивая высокую надежность работы и простоту эксплуатации.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.