К архивным публикациям СМИ

Электромеханические реле с возможностью ручного управления

03.07.2019

 Особо компактные релейные модули с блокируемым ручным управлением  

Особо компактные релейные модули с блокируемым ручным управлением

Ассортимент релейных модулей PLC-Interface от Phoenix Contact расширился новыми моделями с ручным управлением шириной 14 мм.

Устройства позволяют обеспечить эффективное и быстрое обслуживание, а также простой ввод в эксплуатацию.

Релейные модули соответствуют требованиям стандартов UL, EAC (ТР ТС) и обладают типом зашиты RTII. Они поставляются с винтовыми зажимами или зажимами Push-in, а благодаря узкой конструкции экономят место в шкафу управления. В качестве модулей в сборе доступны варианты с напряжением питания катушки 24 В DC, 120 и 230 В AC. Благодаря модульности конструкции можно самостоятельно комплектовать релейный модуль одиночным реле, исходя из Ваших задач.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Вебинар: Основы коммутационных технологий

Из данного вебинара Вы узнаете о релейных модулях, входной и выходной сигнализации, особенностях нагрузок и функциях защитных цепей.

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.