К архивным публикациям СМИ

Защита от перенапряжений для двух параллельных ФГ-цепей

11.12.2014

Базовый элемент для ФГ-разрядников  

Базовый элемент для крепления защитных выключателей для ФГ-приложений

Новый базовый элемент разрядника для защиты от перенапряжений спроектирован для изолированных и заземленных систем пост. напряжения до 1000 В пост. тока.

Он обеспечивает одновременную защиту двух трекеров MPP инвертора при помощи отдельных положительных входов и общего отрицательного входа. Таким образом можно выполнить компактную и экономичную установку. Базовый элемент комплектуется защитными штекерами типа 1/2 или 2 в зависимости от применения. Благодаря модульной конструкции достаточно предусмотреть наличие базового элемента на этапе проектирования. Комплектацию базового элемента соответствующими защитными выключателями можно выполнить позже.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.