В ассортименте Phoenix Contact появились первые клеммы для печатных плат, совместимые со стандартом PROFINET.
Четырехполюсные клеммы для печатных плат MKDS 1, SPTAF 1, ZFKDS 1,5C и SPT 2,5 специально разработаны для подключения кабелей с витыми парами сечением от 0,14 мм² до 4 мм². Присоединение проводников осуществляется с помощью пружинных (ZFKDS 1,5C), винтовых зажимов (MKDS 1) или пружинного соединения push-in (SPTAF 1 и SPT 2,5). Гнезда с обозначениями или цветовой кодировкой предельно облегчают соотнесение проводников. Все исполнения отвечают требованиям директивы PROFINET, версия 4.00, и обеспечивают надежную передачу данных согласно CAT5 (МЭК 11801). Угловые варианты серии ZFKDS 1,5C, а также горизонтальные и вертикальные клеммы для печатных пат серии SPT 2,5 дополнительно допущены для применения во взрывоопасных зонах согласно МЭК 60079-7. Совместимые с PROFINET клеммы для печатных плат в сочетании с предлагаемыми полевыми и приборными соединителями от M12 до RJ45 позволяют создавать эффективные системы подключения для устройств в сфере непрерывного производства (преобразователей расхода и т. п.).
"$pageName" в