К архивным публикациям СМИ

Миниатюрные пружинные клеммы SPT-THR

29.11.2013

Миниатюрные пружинные клеммы SPT-THR

Phoenix Contact расширяет номенклатуру миниатюрных клемм для прямого подключения кабеля к печатной плате с шагом 3,5 мм / 3,81 мм и 5,0 мм / 5,08 мм еще одной серией: SPT-THR

Новые клеммы для печатных плат серии SPT-THR оснащены пружинным зажимом Push-in и предназначены для подключения проводников сечением до 1,5 мм². Версии с шагом между контактами 3,5 / 3,81 мм подходят для сигнальных и силовых цепей с напряжением до 160В, максимальным током до 13,5 А. Клеммы c шагом 5,0 / 5,08мм расчитаны на 320 В и 13,5 А соответственно. Доступны для заказа две версии с горизонтальным либо вертикальным подключением проводников с числом контактов от 2 до 12. Клеммы SPT-THR изначально ориентированы на монтаж автоматизированными SMT-линиями пайки, но также могут быть установлены вручную и паяться волной припоя. В зависимости от применяемой технологии монтажа на своем производстве, заказчик может выбрать вид упаковки - в ленте на катушке либо в коробке.

Более подробно ознакомиться с ассортиментом пружинных клемм  для печатных плат Вы можете на нашем сайте в разделе:  
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.