К архивным публикациям СМИ

Система ввода-вывода Axioline для приложений обеспечения безопасности

05.05.2014

Система ввода-вывода Axioline F с модулями PROFIsafe  

При помощи Axioline F можно также реализовать приложения обеспечения безопасности

При помощи модулей PROFIsafe системы ввода-вывода Axioline F можно также реализовать приложения обеспечения безопасности.

Модули обеспечивают прием и вывод сигналов систем безопасности в шкафу управления, используя технологии PROFINET и PROFIBUS. Устройства отличаются щадящим для материала режимом отключения с задержкой, независимым от помех шин за счет интегрированной категории останова 1. Канальная передача диагностических сообщений приводит к высокой степени готовности оборудования. Помехоустойчивость достигается в результате согласованного режима коммутации при емкостных и индуктивных нагрузках. Полная интеграция в инжиниринговый инструментарий производителя контроллера сокращает процесс разработки и упрощает процедуру ввода в эксплуатацию.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.