К архивным публикациям СМИ

Система ввода-вывода Axioline F теперь с технологией SafetyBridge

18.05.2016

Модули SafetyBridge системы ввода-вывода Axioline F  

Axioline F теперь поддерживает также технологию SafetyBridge

Система ввода-вывода Axioline F обеспечивает возможность еще более простой и гибкой реализации систем безопасности.

Три новых модуля ввода-вывода SafetyBridge на базе проверенной технологии SafetyBridge обеспечивают возможность регистрации и вывода сигналов систем безопасности. Технология SafetyBridge представляет собой сетевое решение для обеспечения безопасности без контроллера безопасности, которое может быть реализовано в любых сетях автоматизации. При этом безопасные модули могут произвольно чередоваться в сети с не имеющими отношения к безопасности устройствами ввода-вывода под управлением различных стандартных контроллеров. Технология обеспечивает уровень полноты безопасности до SILCL 3 и уровень производительности до PL e. При помощи бесплатного ПО для конфигурирования SAFECONF функции безопасности можно настроить путем перетаскивания.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.