К архивным публикациям СМИ

Мощная защита ФГ-установок

20.06.2019

Защита от перенапряжения для ФГ-установок  

Защита от перенапряжений для использования в условиях до 1 000 В DC

Новые комбинированные разрядники VALVETRAB MS типа 1+2 оснащены схемой 3+V. Благодаря высокой устойчивости к короткому замыканию и мощной защитной схеме они обеспечивают высокую степень готовности ФГ-установок.

Благодаря варисторам с функцией ограничения напряжения можно использовать устройства защиты от перенапряжений в изолированных системах постоянного напряжения до 1 000 В DC. Варисторы защищают каждый отдельный ФГ-кабель.

Серия защитных устройств VAL-MS дополнилась разрядниками для защиты от грозовых и импульсных перенапряжений с высоким напряжением при длительной нагрузке и высокой пропускной способностью. Защитные устройства имеют штекерный принцип подключения, поэтому при облуживании их можно легко менять. Кроме того, штекеры оснащены оптико-механическим статусным индикатором для функционального контроля и факультативно сухим контактом дистанционного оповещения.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.