К архивным публикациям СМИ

Система радиосвязи совместима с кабельной сетью

15.08.2016

Многоточечный мультиплексор  

Комбинированная эксплуатация в любых диапазонах частоты

Новые кабельные станции Radioline RAD-RS485-IFS теперь полностью совместимы со всеми модулями радиосвязи Radioline.

Это касается используемого во всем мире диапазона 2,4 ГГц, применяемого в Европе диапазона 868 МГц и распространенного в Северной Америки и Канаде диапазона 900 МГц. Обновление микро-ПО головных модулей радиосвязи позволяет создавать комбинированные сети, включающие в себя радиостанции и кабельные станции. В сети доступны все необходимые функции, как то простое распределение данных ввода-вывода посредством ручки настройки. Наряду с эксплуатацией в комбинации с системой радиосвязи коммуникационные модули RAD-RS485-IFS также можно использовать в качестве многоточечных мультиплексоров через двухпроводное соединение RS-485 или автономно на ведущем устройстве Modbus/RTU. Благодаря гальванической развязке между каналами и расширенному диапазону температур от -40 °C до +70 °C модули расширения ввода-вывода подходят для применения в системах, работающих в режиме 24/7. Помимо этого, система Radioline успешно прошла целый ряд испытаний, о чем свидетельствуют сертификаты ATEX, IECEx и UL.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.