К архивным публикациям СМИ

Оптические кроссы для размещения в 19-дюймовой стойке для эффективной передачи данных по оптоволоконным кабелям

04.10.2018

19-дюймовые распределительные панели для эффективной передачи данных по оптоволоконным кабелям  

19-дюймовые распределительные панели для эффективной передачи данных по оптоволоконным кабелям

Новые 19-дюймовые распределительные панели от Phoenix Contact упрощают разводку оптоволоконных линий и подходят для передачи данных в реальном времени.

Модульная конструкция допускает разнообразные применения, например, в энергетике для передачи данных на распределенных объектах или других промышленных применениях, где требуется быстрая и надежная прокладка линий передачи данных между различным оборудованием.

Модульные распределительные панели 19" (размер блока 3U) предлагают на трех ярусах место для подготовленных модульных вставок с 6 x LC-Duplex на 1 x Q-ODC-12. Так можно реализовывать гибкие решения с количеством разъемов LC-Duplex до 72 или расширять их позднее. Для приложений, требующих меньшего количества разъемов, в наличии в качестве альтернативы подготовленные коммутационные панели 19" с 12 x LC-Duplex и 2 x Q-ODC-12 в кроссе 19'' размера 1U.

Все разъемы (категория волокна OM1) быстро и надежно доступны через переднюю панель устройства.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.