К архивным публикациям СМИ

TRIO-UPS мощностью 750 ВА доступен для заказа

28.10.2016

Новый ИБП с выходным напряжением 230 В переменного тока и встроенным аккумулятором может обеспечить питание нагрузки до 600 Вт в течение 4 минут.

TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA (арт. 2905909) обеспечивает выходное напряжение синусоидальной формы и может запускаться от аккумулятора без наличия сетевого напряжения. ИБП монтируется как на DIN-рейку, так и на панель (с помощью дополнительного адаптера)  и имеет габариты всего 210 x 169 x 139 мм и массу 5,7 кг.

Внутри ИБП установлен сменный свинцово-кислотный герметичный VRLA аккумулятор 24 В емкостью 3.4 Ач, который может быть дополнен еще одним внешним аккумулятором такой же емкости для увеличения времени автономной работы. 3 сигнальных выхода: Alarm, Battery Mode и Ready - дают информацию о состоянии ИБП. Также более детальную диагностику можно получить через mini USB порт с помощью бесплатной программы UPS-CONF.

Специальный режим PC-Mode поможет корректно завершить работу промышленных компьютеров в случае отключения сетевого напряжения. ИБП выдаст сигнал компьютеру на завершение работы Windows, запустит необходимые программы (например, архивации), а также автоматически запустит компьютер при восстановлении сетевого питания.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.