К архивным публикациям СМИ

Прочные панельные ПК для применения на транспортных средствах

12.02.2019

Панельный ПК IP66  

Прочные панельные ПК для применения на транспортных средствах

Phoenix Contact представляет панельные ПК, предназначенные для использования в особо неблагоприятных окружающих условиях.

Изделия на базе нового поколения процессоров Intel® Atom™ x7-E3950 учитывают всю специфику целевых рынков (логистика, сельхозтехника, строительные машины) и обладают высококачественным дизайном.  

Устройства отличаются особо компактным и в то же время необычайно прочным корпусом, обеспечивающим надежную эксплуатацию даже в самом неблагоприятном окружении. В линейке продукции представлены полноценные промышленные ПК с классом защиты IP66 и пригодными для промышленности сенсорными экранами (резистивными или PCAP) размером от 10 до 15 дюймов. При этом дисплеи хорошо читаются даже при солнечном свете. Четыре функциональные кнопки со свободным выбором функции упрощают интеграцию в существующие приложения заказчиков. Данные устройства можно использовать даже в жестких производственных условиях в машинно-ориентированных моделях управления оборудованием в течение многих лет.

Кроме того, панельные ПК оснащаются широкодиапазонным блоком питания (9-60 В DC), имеют возможность гибкого подсоединения к WLAN или Bluetooth и могут использоваться при экстремальных температурах - от -30°C до +60°C. Доступны также такие дополнительные характеристики, как распознавание пользователя через RFID, встроенный ИБП для бесперебойной работы даже в случае замены аккумулятора и модуль LTE/GPS.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.