К архивным публикациям СМИ

Вибростойкие крепления для аккумуляторов большой емкости

29.01.2014

Аккумуляторные модули UPS-BAT емкостью более 12 А/ч теперь можно удобно закрепить с помощью монтажного набора Battery Mounting Case!

Вибростойкость Battery Mounting Case подтверждена сертификатом GL(немецкий морской регистр). Жесткая конструкция, состоящая из металлического каркаса и фиксатора с винтами, надежно фиксирует на панели или на полу шкафа следующие типы аккумуляторов:

  • UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH
  • UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH
  • UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH


Данные аккумуляторы предназначаются для интеллектуальных ИБП серии QUINT UPS-IQ, которые осуществляют их расширенную диагностику. Например, вычисляют оставшийся срок службы и уровень заряда. Всю информацию о состоянии аккумуляторов можно получить по протоколу MODBUS RTU.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.