К архивным публикациям СМИ

Клемма с держателем предохранителя и зажимом Push-in для ФГ-систем

22.10.2015

Клеммы с зажимами Push-in для рычажных предохранителей  

Клеммы с держателем предохранителя для приложений в области фотогальваники

Компактные клеммы с держателем предохранителя PT 10,3-HESI 10 мм² с разъемом Push-in компании Phoenix Contact имеют номинальное напряжение 1000 В.

Подходит для применения в производстве энергии от возобновляемых источников, в частности в фотогальванических установках. Клеммы с держателем предохранителя надежно защищают кристаллические ФГ-модули от обратного тока. Подходящие вставки предохранителей 10,3 x 38 мм согласно МЭК и UL с характеристикой gPV поставляются до 20 A. Для быстрого обнаружения неисправных предохранителей имеются клеммы с индикатором. Для четкой идентификации на клеммы можно наносить крупноформатную маркировку. Усилие, необходимое для ввода кабеля, снижено на 50 %, что позволяет подключать жесткие и гибкие проводники с наконечником от 1,5 до 10 мм² без инструмента. Оранжевый цвет кнопки указывает на место, где следует нажимать, что помогает избежать ошибок при использовании клеммы. Возможность подсоединения гибких проводников от 1,5 мм² без кабельного наконечника.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.