К архивным публикациям СМИ

Интеллектуальная защита от перенапряжений для нефтяной, газовой и химической промышленности

24.07.2015

Устройство защиты от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ  

Интеллектуальная защита от перенапряжений для контрольно-измерительных и обрабатывающих систем

УЗИП PLUGTRAB PT-IQ от Phoenix Contact, предназначенные специально для систем КИПиА нефтегазовой и химической промышленности,  предупреждают оператора еще до того, как защита системы будет нарушена.

Для этого осуществляется постоянный контроль каждого ограничивающего напряжение компонента в защитном штекере. В случае достижения предела производительности вследствие частого срабатывания УЗИП загорается желтый сигнал, а также передается соответствующее дистанционное уведомление. При этом УЗИП продолжают функционировать и защищать установку. Тем не менее, рекомендуется заменить их во избежание ненужных сервисных работ. При выходе УЗИП из строя вследствие сильной перегрузки загорается красный сигнал, информирующий о необходимости немедленной замены УЗИП.
Для искробезопасных областей имеются защитные устройства PLUGTRAB PT-IQ Ex. Они подходят для установки во взрывоопасной зоне 2. Подключенные искробезопасные цепи могут быть проложены  до взрывоопасной зоны 0. Благодаря многоступенчатой системе контроля и дистанционной сигнализации оператор системы всегда осведомлен о состоянии защиты от импульсных перенапряжений контрольно-измерительного оборудования.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.