К архивным публикациям СМИ

Уникальные реле безопасности для систем противоаварийной защиты в корпусе шириной всего 6 мм

17.04.2015

Уникальные реле безопасности для систем противоаварийной защиты в корпусе шириной всего 6 мм

Новая серия реле безопасности PSR Mini включает в себя самые узкие Safety реле в мире, предназначенные для использования в системах противоаварийной защиты систем автоматизации.

Эта серия в корпусах шириной всего 6 мм обеспечивает наивысшую надёжность при решении задач ПАЗ благодаря конструкции с жёсткой механической связью между рабочим и сигнальным контактами реле.

Такой компактный дизайн стал возможен только после создания компанией Phoenix Contact собственной технологии и нового типа миниатюрного реле. Несмотря на небольшие габариты реле безопасности, позволяют коммутировать достаточно серьёзную нагрузку, гарантируя при этом низкое энергопотребление. Реле PSRmini могут управлять нагрузкой до 6 А и совместимы с большим количеством устройств сигнализации и защиты. Расширенный диапазон рабочих температур (от - 40°С), защитное покрытие печатной платы и дополнительное тестирование на устойчивость к агрессивным атмосферам, гарантируют надёжную работу не только в традиционных решениях для машиностроения, но и в проектах автоматизации непрерывных производств.

Новые реле безопасности позволяют сократить занимаемое место на 70% и снизить стоимость решения. Сертификация в соответствии с классом взрывозащиты Ex n  позволяет размещать их в потенциально взрывоопасной области (Зона 2), а возможность установки как на DIN-рейку, так и на объединительные платы с подготовленной кабельной разводкой, снижают затраты времени на сборку и ввод в эксплуатацию.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.