К архивным публикациям СМИ

Корпуса электроники для Raspberry Pi

14.01.2018

Корпуса электроники для миникомпьютеров Raspberry Pi  

Корпуса электроники для миникомпьютеров Raspberry Pi

Phoenix Contact представляет новую серию корпусов для миникомпьютеров Raspberry Pi.

Серия UCS-RPI, дополнившая семейство универсальных корпусов для электроники, предназначена для надежной защиты моделей Raspberry Pi B2 и B3 от механических и физических воздействий. Корпуса со степенью защиты IP 40 предлагаются в двух размерных исполнениях — 125 x 87 мм и 145 x 125 мм — и в вариантах цветов «светло-серый» и «черный». Взаимно совместимые боковые стенки корпусов для электроники с завода оснащаются подготовленными вырезами под стандартные соединители модулей Raspberry Pi. Благодаря предусмотренным монтажным принадлежностям корпуса надежно крепятся как на столы, так и на несущую рейку или непосредственно на стену.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.