К архивным публикациям СМИ

Новые возможности коммутаторов линейки FL SWITCH 2xxx

07.10.2019

Прошивка 2.80 расширяет возможности коммутаторов линейки FL SWITCH 2xxx. Теперь Вы можете забирать диагностику на Syslog-сервер, делать «снимки» системы и объединять порты для увлечения скорости.

Прошивка версии 2.80 добавила коммутаторам серии FL SWITCH 2xxx следующие функции:

  • поддержка Link Aggregation/LACP (IEEE 802.1AX-2008);
  • поддержка Syslog;
  • инструмент создания Snapshot’ов.

Link Aggregation/LACP (IEEE 802.1AX-2008) – это протокол агрегации каналов передачи данных. Он позволяет объединять несколько портов в один. Это увеличивает пропускную способность и повышает надежность канала. Коммутаторы могут агрегировать до шести портов. Одно устройство суммарно может создать до 6 агрегированных каналов. LACP совместим с RSTP.

Поддержка Syslog позволяет коммутатору отправлять сетевые события и события системы на один или несколько Syslog-серверов.

Инструмент создания Snapshot’ов делает «снимок» коммутатора. Такой «снимок» содержит: конфигурационный файл, журнал событий, подробную информацию / статистику по наиболее важным функциям. Snapshot можно скачать удаленно.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.