К архивным публикациям СМИ

Новые энергоаккумуляторы  с продолжительным буферным временем

10.10.2017

Энергоаккумуляторы UPS-BAT/LI-ION  

Литий-железо-фосфатные энергоаккумуляторы с продолжительным сроком службы даже при долгой работе в автономном режиме

Применяйте новые энергоаккумуляторы UPS-BAT/LION от Phoenix Contact с 924 Втч и литий-железо-фосфатной технологией вместе с блоками питания QUINT UPS с технологией IQ Technology.

Они отличаются продолжительным сроком службы особенно при долгом буферном времени как в режиме параллельной работы, так и при цикличной эксплуатации. Энергоаккумуляторы работают надежно даже при экстремальных окружающих температурах от -25 °C до + 60 °C. Вместе с интеллектуальным блоком питания QUINT UPS устройство обеспечивает высокую степень готовности вашего оборудования. Устройство управления постоянно поддерживает связь с блоком питания. Таким образом становятся возможным постоянный контроль и интеллектуальное управление энергоаккумулятором. Быстрый монтаж возможен благодаря автоматическому распознаванию энергоаккумулятора и его замене без инструментов в рабочем режиме.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.