К архивным публикациям СМИ

Источник питания для подвижного состава

21.07.2015

Источник питания для подвижного состава  

Источник питания для подвижного состава

Новый QUINT POWER преобразует напряжение в диапазоне от 67 до 154 В постоянного тока в выходное напряжение 24 В.

Как правило, напряжение бортовой сети в вагонах дальнего следования составляет 110 В, в вагонах метрополитена – 80 В. Широкий входной диапазон позволяет источнику питания QUINT-PS/96-110DC/24DC/10 (арт. 2905010) уверенно работать в таких сетях, обеспечивая стабильным напряжением 24 В системы автоматики, или, например, видеонаблюдения в вагонах.

При номинальном выходном токе 10 А долговременный запас мощности Power Boost обеспечивает выходной ток до 12,5 А, а технология SFB – до 60 А кратковременно (в течение 12 мс).

Источник питания имеет 3 диагностических дискретных сигнала: сигналы о понижении входного и выходного напряжений и о превышении номинального тока, которые также дублируются светодиодами на передней панели. Гальваническая развязка, тестируемая напряжением 1 кВ, надежно защищает подключенные к выходным цепям нагрузки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.