К архивным публикациям СМИ

TOPMARK NEO: система лазерной маркировки с защитой от излучения

23.07.2019

Делимся видеороликом, посвященном системе лазерной маркировки с защитой от излучения TOPMARK NEO от Phoenix Contact.

Phoenix Contact представляет TOPMARK NEO - систему лазерной маркировки с защитой от лазерного излучения класса 1.

Используя подключенный ПК или встроенный дисплей, Вы можете передавать задания для печати непосредственно на лазерную установку.

Запуск устройства предельно прост: достаточно включить питание и можно начать работу. Вам не нужны специальные знания и навыки для работы с лазерной установкой.

Все задаваемые параметры интегрированы во встроенное программное обеспечение PROJECT COMPLETE. Таким образом, Вы можете сразу отправить проект на печать с помощью лазера. Маркировка в пластинах автоматически подается в отсек для выдачи маркировки. Маркировка в листах LS устанавливается в камере с помощью платы-адаптера.

Хотите узнать больше? Смотрите новый видеоролик на нашем YouTube-канале.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.