К архивным публикациям СМИ

Двухрядные клеммы для печатной платы с зажимами Push-in

21.05.2014

Немецкий электротехнический концерн Phoenix Contact представляет удобные и компактные двухрядные клеммы для печатных плат с технологией Push-in.

Немецкий электротехнический концерн Phoenix Contact представляет удобные и компактные двухрядные клеммы для печатных плат с технологией Push-in.

Подключение к новой клемме серии SPTD 1,5 производится легко, без каких либо инструментов, применяется технология Push-in (подключаемые проводники- до 1.5 мм. кв.). Расположение выводов под пайку обеспечивает стабильность и позволяет экономить место на печатной плате.

Преимущества для Вас:


 Быстрое соединение Push-in со встроенным пружинным размыкателем
 Уникальная интеграция в переднюю панель в два ряда
 Сечения проводников с кабельным наконечником до 1,5 мм²
 Контрольный отвод и поле для маркировки спереди
 Подходит для использования в ж/д транспорте и бытовых приборах
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.