К архивным публикациям СМИ

УЗИП S-PT-EX для защиты датчиков теперь на -40

21.08.2014

Расширен температурный диапазон УЗИП серии Surgetrab (S-PT) взрывозащищенного исполнения (тип взрывозащиты Exd и Exi).

Серия S-PT – устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для интеллектуальных измерительных датчиков.
Эти защитные устройства монтируются непосредственно на датчик, прикручиваясь к его кабельному вводу. Устройства данной серии обладают высокой отводящей способностью и низким напряжением срабатывания (уровень защиты).


 Для версии УЗИП серии S-PT со сквозной конструкцией возможна установка на датчики, которые имеют только один кабельный ввод. Эти УЗИП имеет маркировку взрывозащиты Exi. Для версии S-PT, у которых с одного торца внешняя резьба, а другой торец заглушен, вывод кабеля сигнальной цепи должен осуществляться через второй кабельный ввод. Для данной конструкции УЗИП помимо маркировки Exi применяется маркировка взрывозащиты Exd , что позволяет расширить возможности их использования во взрывоопасных приложениях. Данные устройства можно применять для защиты измерительных цепей использующие такие протоколы, как Foundation Fieldbus, Profibus PA, Hart, Namur, а также аналоговых сигналов типа токовая петля.
Теперь все УЗИП данной серии, включая устройства с маркировкой взрывозащиты Exd, могут работать в температурном диапазоне от -40 ° С.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.