К архивным публикациям СМИ

Компактная защита от перенапряжений для устройств ввода-вывода и контроллеров

27.08.2018

Распределение потенциалов с защитой от перенапряжений  

Распределение потенциалов с защитой от перенапряжений

TERMITRAB complete класса 3 является самым узким устройством для защиты от перенапряжений для источников питания 24 В.

 Серия TERMITRAB complete – УЗИП для сигнальных и интерфейсных цепей – дополнена защитными модулями для цепи питания с напряжением 24 В.

 Создавайте системы распределения потенциалов на базе клеммных блоков CLIPLINE complete и автоматических выключателей PTCB. Для защиты от перенапряжений используйте устройства серии TERMITRAB complete, обладающие такой же компактной конструкцией. Многокаскадная технология позволяет использовать преимущества оптимального уровня защиты для чувствительной электроники. TERMITRAB complete класса 3 имеет штекерную конструкцию. При перегрузке просто замените защитный штекер без необходимости проведения монтажных работ. Возможна поставка устройств защиты от перенапряжения TTC-6P-T3-24DC как с зажимами Push-in, так и винтовыми зажимами.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.