К архивным публикациям СМИ

Надёжный профессиональный инструмент в новой форме

22.07.2013

Phoenix Contact предлагает всю линейку монтажного и измерительного инструмента.

Специальный высококачественный инструмент для промышленного применения позволяет производить любые операции, связанные со сборкой и обслуживанием электротехнических шкафов: резка, зачистка, обжимка, монтаж, а также провести измерения. Благодаря легкому использованию и эргономичным ручкам, препятствующим проскальзыванию, сделанным из 2-х компонентного материала и снижающим на 25 % утомляемость мышц, инструмент может использоваться в течение продолжительного времени.

WIREFOX-E 4 (1212704)
Инструмент для снятия изоляции, изогнутая форма, для проводников и жил (специально для резины и другой особой изоляции) от 0,1 мм до 4 мм², самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, режущая способность: жесткие до 1,5 мм², гибкие до 10 мм².

WIREFOX-E 6SC (1212705)
Инструмент для снятия изоляции, изогнутая форма, для проводников и жил (специально для проводников, защищенных от коротких замыканий) от 1,5 мм до 6 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой части проводника до18 мм, режущая способность: жесткие до 1,5 мм², гибкие до 10 мм²

WIREFOX-E 10 (1212706)
Инструмент для снятия изоляции, скошенная форма, для проводов и кабелей с сечением от 0,02 мм до 10 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой части провода 18 мм, режущая способность: жесткие провода до 1,5 мм², гибкие провода 10 мм²

WIREFOX-E 16 (1212707)
Инструмент для снятия изоляции, скошенная форма, для проводов и кабелей с сечением от 4 мм до 16 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой части провода 18 мм
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.