К архивным публикациям СМИ

Самое компактное в мире устройство защиты от перенапряжений класса 2 без токов утечки

28.03.2017

Разрядник для защиты от перенапряжений типа 2 VALVETRAB-SEC без токов утечки  

Компактность, долговечность и высокая производительность: новое УЗИП класса 2 с технологией SEC Technology без токов утечки

Новые защитные устройства VALVETRAB-SEC VF от Phoenix Contact являются самыми компактными устройствами защиты от импульсных перенапряжений ( УЗИП) класса 2 без тока утечки.

Они отличаются продолжительным сроком службы и производительностью благодаря технологии Safe Energy Control. Компактная конструкция и высокая мощность обеспечивают надежную защиту при минимальных размерах. Одним из примеров применения данных УЗИП являются  системы питания объектных контроллеров в СЦБ для железных дорог.  В таких приложениях возникают временные перенапряжения в сочетании с высоким обратным током. Защитные устройства на базе только одних варисторов быстро перегружаются и выходят из строя. Другим примером являются преднамеренные токи утечки в электрических установках. Они повреждают обычные устройства защиты от перенапряжений в течение короткого времени. Поэтому для защиты электрических устройств рекомендуется использовать УЗИП с последовательным включением газонаполненного разрядника и варистора. Последовательное включение газонаполненного разрядника изолирует варистор от временных перенапряжений и обратных токов. Низкий уровень срабатывания УЗИП сохраняется. В наличии исполнения для одно- и трехфазных систем TN-S и TT, а также трехфазных систем TN-C с максимальным длительным рабочим напряжением 350 В переменного тока. Периодические проверки защитных штекеров проводятся быстро и просто при помощи тестера Checkmaster 2.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.