К архивным публикациям СМИ

Модульный прокси для прямого соединения с Profinet

15.05.2019

Модульный прокси Axioline P  

Модульный прокси для подключения сегментов PROFIBUS PA к сетям PROFINET

Модульный прокси Axioline P от Phoenix Contact обеспечивает прямое соединение сегментов Profibus PA с сетью Profinet.

Модульная станция коммуницирует с контроллером Profinet посредством устройства сопряжения с шиной, например, с распределенной системой управления (DCS). К отдельным выводам прокси на выбор можно компактно подключить до восьми сегментов Profibus PA. Для обеспечения помехоустойчивости отдельных сегментов имеется подходящая технология экранирования.

Технология FDT/DTM упрощает ввод в эксплуатацию и управление устройствами для полностью интегрированной в вышестоящие системы управления прокси-станции, а также для подключенных устройств Profibus PA. Устройство сопряжения с шиной AXL P BK PN AF соответствует спецификации по реализации общего резервирования S2 при использовании одного устройства сопряжения. Для соответствия уровням общего резервирования Profinet R1 и R2 необходимо два устройства сопряжения с шиной. Реализованная в устройстве спряжения с шиной функция «горячей замены» обеспечивает высокую степень готовности системы.

Для питания сегмента Profibus PA используется отдельный модуль питания полевой шины. Высокая отказоустойчивость и надежность процессов достигается установкой двух модулей питания в один цоколь, то есть резервированием питания сегмента Profibus PA. Светодиодный индикатор на модуле питания отображает состояние модуля и резервирования.

Модульный прокси Axioline P допускает подключение датчиков Profibus PA напрямую или посредством устройств сопряжения. Это позволяет интегрировать системы полевых шин, например, HART или Modbus/RTU в сети Profinet при помощи шлюзов Profibus PA, подключенных к модульным прокси Axioline P. Таким образом можно модернизировать существующие установки простым и экономичным способом.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.