К архивным публикациям СМИ

Новые UNO POWER с выходным напряжением 15В

17.02.2014

Линейка бюджетных источников питания UNO POWER дополнилась двумя новыми моделями

Линейка бюджетных источников питания UNO POWER дополнилась двумя новыми моделями с выходным напряжением 15В и мощность 30Вт и 55Вт:
- UNO-PS/1AC/15DC/30W (арт. 2903000)
- UNO-PS/1AC/15DC/55W (арт. 2903001)
Устройства имеют наработку на отказ, превышающую 500 000 часов, а также работают как в широком диапазоне входных напряжений от 85 до 264 В переменного тока, так и в широком диапазоне температур от -25 до +70 °С. Высокая эффективность UNO POWER обеспечивается КПД, достигающим 90%, и малыми потерями при холостом ходе – не более 0,3 Вт.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.