К архивным публикациям СМИ

Мощные промышленные компьютеры от Phoenix Contact

16.10.2013

Самые современные технологии теперь доступны и на промышленных ПК.

Новые промышленные компьютеры серии Basicline с процессорами последнего поколения теперь доступны для заказа. При заказе компьютеров BL PPC серии Basicline можно выбрать процессор необходимой производительности, размер оперативной и долговременной памяти, предустановленную операционную систему.
Компьютеры BL PPC 3000 и BL PPC 7000 базируются на процессорах Intel® Core™ третьего поколения i5 и i7, построенных на архитектуре Ivy Bridge.

Самый производительный компьютер серии, BL PPC 7000, имеет:

  • двухъядерный процессор Core i7-3555LE 2.5 GHz;
  • до 16 Гб оперативной памяти DDR3;
  • дисплей 15” или 17”;
  • 2 порта RS232, 1 порт RS232/422/485;
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.