К архивным публикациям СМИ

Новые релейные модули серии PLC c гибридной технологией коммутации

05.05.2016

Линейка полупроводниковых реле PLC-INTERFACE от Phoenix Contact расширена новыми гибридными коммутационными модулями с выходом переменного тока серии PLC-H…. Данная серия реле комбинирует в себе сильные стороны и преимущества износостойких полупроводниковых коммутационных элементов и релейных контактов с малой рассеиваемой энергией.

Применение гибридной технологии в данной серии реле обеспечивает возможность коммутации мощной нагрузки релейными контактами, при этом позволяя увеличить их срок службы за счет наличия в выходной цепи полупроводникового элемента. Релейный контакт не подвергается воздействию пусковых токов нагрузки, так как в начальный момент времени коммутацию обеспечивает полупроводниковый элемент. Впоследствии, релейный контакт замыкается, тем самым обеспечивая байпас полупроводника.

Реле PLC-H… обеспечивают возможность коммутации нагрузки напряжением от 24 В до 253 В переменного тока до 10 А. Питание реле осуществляется от источника 24 В постоянного тока. Устройство имеет встроенные защиты от неправильного подключения полюсов и перенапряжения, при этом, ширина одного модуля реле составляет всего 14 мм!
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.