К архивным публикациям СМИ

Медиаконвертеры Ethernet: передача данных без помех

12.02.2019

Медиаконвертеры Ethernet  

Медиаконвертеры Ethernet

Необходимо подключить бюджетное полимерное или HCS/PCF волокно? Реализуйте Вашу задачу с помощью нового медиаконвертера FL MC EF 660 SCRJ от Phoenix Contact.

Оптическая передача данных по оптоволокну освобождает от электромагнитного воздействия и предоставляет полное разделение потенциалов на пути передачи. Поэтому данный тип отлично подходит для приложений Ethernet.

Специально разработанный для Profinet штекер SC-RJ позволяет производить самостоятельный монтаж волокна без специальных знаний. Прозрачные устройства для передачи имеют короткое время задержки (латентность) - всего 60 нсек. Это является преимуществом особенно для критичных по времени протоколов Ethernet.

Помимо многочисленных диагностических светодиодов медиаконвертеры обладают функцией LFPT (Link Fault Pass Through). Она обеспечивает надежный и непрерывный контроль соединения. При потере связи незамедлительно подключаются механизмы резервирования. Встроенная диагностика световодов постоянно сигнализирует о мощности приема при помощи светодиодной гистограммы. Дополнительно обрыв волокна или достижение резерва системы можно считать с двух коммутационных выходов без потенциала.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.